Publier vos produits
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
41764XXX AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764XXX AddStoris S Grab bar

    Traduit par Google,
    Barre d'appui AddStoris S
    Spécification
    • Surfaces:

      -41764000 Chrome

      -41764140 Brushed Bronze

      -41764250 Brushed Gold Optic

      -41764340 Brushed Black Chrome

      -41764670 Matt Black

      -41764700 Matt White

      - 41764800 Brushed Steel Optic

      -41764820 Brushed Nickel

      -41764830 Polished Nickel

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.41764XXX
    • Famille de produitsGrab bars
    • Groupe de produitsAddStoris S
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-11-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)74
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars