Publier vos produits
41790CHN - AddStoris Shaving mirror with LED light
41790CHN - AddStoris Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    41790CHN - AddStoris Shaving mirror with LED light

    Traduit par Google,
    Miroir de rasage AddStoris avec lumière LED
    Spécification
    • Surfaces: - 41790007 Chrome - 41790147 Brushed Bronze - 41790347 Brushed Black Chrome - 41790677 Matt Black - 41790707 Matt White - 41790997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: metal, mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 48 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41790CHN
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsAddStoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)217
    • Largeur (mm)217
    • Profondeur (mm)393
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Asie
    Chine