Publier vos produits
AddStoris Shaving mirror with LED light
AddStoris Shaving mirror with LED light
    hansgrohe

    AddStoris Shaving mirror with LED light

    Traduit par Google,
    Miroir de rasage AddStoris avec lumière LED
    Spécification
    • Surfaces: - 41790820 Brushed Nickel - 41790000 Chrome - 41790140 Brushed Bronze - 41790340 Brushed Black Chrome - 41790670 Matt Black - 41790700 Matt White - 41790990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • with lighting • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 48 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.41790XXX
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsAddStoris
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)217
    • Largeur (mm)208
    • Profondeur (mm)393
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings