Publier vos produits
XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door
XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door
    hansgrohe

    XtraStoris Rock Recessed toilet brush holder with toilet paper holder and tileable door

    Traduit par Google,
    XtraStoris Rock Porte-brosse de toilette encastré avec porte-papier hygiénique et porte à carreler
    Spécification
    • Surfaces: - 56062800 Brushed Stainless Steel - 56062670 Matt Black - 56062700 Matt White Specification: • consists of: wall niche with tileable door, toilet brush holder, toilet paper roll holder, installation set, sealing set • tileable Push-Open door • depth of the tileable door: 12 mm • installation depth: 140 mm • where to use: new construction, renovation • easy adjustment to tile thickness • frameless design • wall type: drywall construction, solid wall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • material of the brush holder plastic, chromed • dimensions wall niche: 595 x 145 x 140 (HxWxD)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56062XXX
    • Famille de produitsWall niches
    • Groupe de produitsXtraStoris Rock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)690
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011801
    • Nom ETIMModule sanitary accessories
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings