Publier vos produits
XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm
XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Rock Wall niche with tileable door 30 x 30 x 10 cm

    Traduit par Google,
    Niche XtraStoris Rock Wall avec porte à carreler 300/300/100
    Spécification
    • Surfaces: - 56085800 Brushed Stainless Steel - 56085670 Matt Black - 56085700 Matt White Specification: • consists of: wall niche with tileable door, sealing set • tileable Push-Open door • depth of the tileable door: 12 mm • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • variable installation depth • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • easy adjustment to tile thickness • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • dimensions wall niche: 300 x 300 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 325 x 100 mm (HxWxD)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.56085XXX
    • Famille de produitsWall niches
    • Groupe de produitsXtraStoris Rock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011801
    • Nom ETIMModule sanitary accessories
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie