Station de remplissage de bouteilles filtrées résistante au vandalisme avec fontaine à eau réfrigérée simple conforme aux normes ADA
La fontaine à eau Haws 1211SFV, résistante au vandalisme et conforme aux normes d'accessibilité (norme ADA), fournit de l'eau filtrée et fraîche. Sa conception robuste et inviolable la rend idéale pour les espaces intérieurs. Cette fontaine individuelle répond aux normes d'accessibilité ADA et intègre des fixations dissimulées et des composants résistants aux chocs pour une sécurité durable. Certifiée conforme aux normes ANSI/NSF, la 1211SFV est parfaite pour les écoles, les immeubles de bureaux et autres lieux intérieurs à forte fréquentation. Le remplissage des bouteilles par capteur permet une utilisation mains libres, et un écran électronique LED intuitif indique le nombre de bouteilles en plastique économisées.
Caractéristiques antivandales
- Tête de barboteur en acier inoxydable
- Tête de barboteur anti-vandalisme et anti-rotationnelle, leader du secteur
- Fonctionnement par bouton-poussoir
- Elle est dotée de notre corps de vanne 5874PB, une référence dans le secteur, entièrement en acier inoxydable et usiné à partir d'une barre d'acier inoxydable massif.
- Capteur de remplissage de bouteilles de pointe
- Résistant aux rayures de couteaux ou de rasoirs, à l'abrasion, à la saleté et à l'accumulation de résidus dus à une utilisation régulière.
Filtration
- Le filtre 6428 inclus offre une filtration certifiée ANSI/NSF contre le plomb, les microplastiques, les goûts et les odeurs. Il peut être remplacé par un filtre 6445 certifié ANSI/NSF contre les PFAS et PFOA .
Caractéristiques du produit
- Remplisseur de bouteilles à capteur mains libres
- Zone de remplissage des bouteilles éclairée par LED
- Débit de remplissage rapide de 1,1 GPM (selon la pression d'entrée) pour remplisseuse de bouteilles
- La fonction de purge automatique s'active toutes les 24 heures pour garantir un approvisionnement en eau fraîche et l'intégrité du siphon.
- Le mode économie d'énergie éteint l'appareil après 2 heures d'inactivité.
- Revêtement en acier inoxydable 304 durable et facile à nettoyer
- Compatibilité de l'installation de remplacement avec de nombreux refroidisseurs d'eau existants
- Voies navigables 100 % sans plomb
- La conception unique du lavabo réduit les éclaboussures d'eau et simplifie le nettoyage
- Cadre en acier galvanisé
- Conçu pour une utilisation en intérieur
- Conçu et assemblé aux États-Unis
Certifié CSA conforme aux normes NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 et CSA C22.2 n° 120. Conforme aux normes d’accessibilité ADA (ICC A117.1, CSA B651, normes ADA 2010 du Département de la Justice des États-Unis) lorsqu’il est correctement installé. Capacité de refroidissement conforme à la norme ASHRAE 18 : 8 gallons par heure d’eau potable à 50 °F (10 °C), pour une eau d’entrée à 80 °F (27 °C) et une température ambiante de 90 °F (32 °C). Homologué FCC et CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Les fontaines à eau électriques ne sont ni recommandées ni conçues pour une utilisation en extérieur ou dans les abords de piscines couvertes (présence de chlore). Le non-respect de ces conditions peut annuler la garantie.
Avertissement relatif à la Proposition 65. Avertissement pour les résidents de Californie : Ce produit contient une substance chimique reconnue par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
Certifications
- Certifié CSA
- Conforme à l'ADA
- NSF/ANSI/CAN 61-2020 avec Q ≤ 1