Publier vos produits
QB10-U-EC-c Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF

QB10-U-EC-c Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF

Traduit par Google,
Toit incliné conventionnel ventilé avec revêtement extérieur en tuile terre cuite, avec ou sans couche d'étanchéité, sur une plaque de toiture en terre cuite, sur cavité d'air ventilée avec isolation thermique, et avec support structurel en pente composé d'argile creuse unidirectionnelle de 30 + 5 cm d'épaisseur dalle de bloc.
Spécification
  • The clay tiles, boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_QB10-U-EC-c
  • Famille de produitsRoofing
  • Groupe de produitsQB10
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Numéro OmniClass23-13 39 17 21
  • Titre OmniClassCeramic Roof Tiles