Publier vos produits
Rideau à lames SB Decotherm S
Hörmann
Archivé

Rideau à lames SB Decotherm S

Rideau à lames SB Decotherm S Hörmann Construction en panneaux d’acier à double paroi injectés de mousse PU et avec système d’équilibrage par technique à ressorts de traction. Avec déclaration environnementale de produits (EPD*) selon ISO14025 et prEN15804 * ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Caractéristiques de performance : marquage CE selon la norme EN 13241-1 Ouverture du gros œuvre (largeur x hauteur) : 1000-5000 x 2000-4500 mm Domaines d’application : centres commerciaux, construction de magasins, fermetures de magasins, fermetures de nuit, garages souterrains, garages collectifs, rideau à lames extérieur
Spécification
  • Tablier : Tablier en profilés d’acier « full hard » à double paroi, bombés. Reliés entre eux par des charnières incorporées, injecté de mousse polyuréthane. Pièces d’extrémité synthétiques dans chaque barre profilée (sécurité contre le chevauchement) et crochets anti-tempête comme sécurité anti-arrachement. Raccordement au sol en profilé d’aluminium extrudé à double paroi résistant à la flexion, avec joint de sol en EPDM. Joint à brosses réglable en tant que joint de linteau en option. Surface : Galvanisée, microprofilée sur les deux faces. Avec revêtement de paumelle en RAL 9002 / RAL 9006 sur les deux faces en option. Couleurs préférentielles ou spéciales sur demande. Guidage de porte : Rail de guidage en aluminium extrudé avec trémie d’entrée, profilé à glissière du rail de guidage et joint à brosses. Console en tôle d’acier, galvanisée, arbre d’enroulement en tube d’acier galvanisé avec limite de fléchissement selon DIN 2458 de I / 500. Système d’équilibrage par ressorts de traction. Commande de rideau : Commande manuelle ≤ 3 500 mm ≥ treuil à chaîne manuel. En option, motorisations sur l’arbre avec commande par impulsion ou commande à pression maintenue sur demande. Montage : Montage professionnel du rideau avec câblage, réglage / ajustement et trajet d’essai, sur ossature existante et adaptée au montage de rideau. Domaines d’application : centres commerciaux, construction de magasins, fermetures de magasins, fermetures de nuit, garages souterrains, garages collectifs, rideau à lames extérieur
Spécifications techniques
  • Réference unique.1379
  • Famille de produitsIndustrial doors
  • Groupe de produitsRolling shutters/rolling grilles
  • Date de publication2021-01-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)4500
  • Largeur (mm)5000
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Shutters
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC003229
  • Nom ETIMRoller shutter
  • Nom UNSPSCShutters
  • Code UNSPSC30151801
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
  • Description de l'Uniclass 2015Roller shutters
  • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Rolling Exterior Shutters
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 11
  • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Metal Doors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors