Publier vos produits
Grille à enroulement DD HG-S
Hörmann
Archivé

Grille à enroulement DD HG-S

Grille à enroulement HG-S DD Hörmann Construction de treillis en acier lourd Avec déclaration environnementale de produits (EPD*) selon ISO14025 et prEN15804 * ift Rosenheim EPD-RR-0.4 Caractéristiques de performance : marquage CE selon la norme EN 13241-1 Ouverture du gros œuvre (largeur x hauteur) : 1000-12000 x 2000-8000 mm Domaines d’application : centres commerciaux, construction de magasins, fermetures de magasins, fermetures de nuit, portes grand format, garages souterrains, garages collectifs, rideau à lames extérieur
Spécification
  • Tablier de grille : Tablier en treillis d’acier lourd. Reliés entre eux par des raccords de maille, avec sécurité anti-arrachement. Raccordement au sol en profilé d’aluminium extrudé à double paroi résistant à la flexion, avec joint de sol en EPDM. Surface : Acier galvanisé. En option, couleur RAL au choix. Guidage de grille : Rail de guidage en aluminium extrudé avec trémie d’entrée, profilé à glissière du rail de guidage et joint à brosses. Console en tôle d’acier, galvanisée, arbre d’enroulement en tube d’acier galvanisé avec limite de fléchissement selon DIN 2458 de I / 500. Manœuvre de grille : Motorisation à montage direct, courant triphasé 400 V, 50 Hz, IP 65. Dispositif de sécurité parachute intégré, adaptateur de maintenance et de montage (SMA), codeur absolu (AWG), plage de températures de –20 °C à +40 °C. Commande homme mort 24 V, IP 65, fiche CEE. Câbles de motorisation et de commande prêts à enficher. En option autres variantes d’exécution (motorisations / commandes) sur demande. Montage : Montage professionnel de la grille avec câblage, réglage / ajustement et trajet d’essai, sur ossature existante et adaptée au montage de grille. Domaines d’application : centres commerciaux, construction de magasins, fermetures de magasins, fermetures de nuit, portes grand format, garages souterrains, garages collectifs, rideau à lames extérieur
Spécifications techniques
  • Réference unique.1822
  • Famille de produitsIndustrial doors
  • Groupe de produitsRolling shutters/rolling grilles
  • Date de publication2021-01-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)8000
  • Largeur (mm)12000
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Shutters
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCGrilles
  • Code UNSPSC39111808
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_84_72
  • Description de l'Uniclass 2015Roller grilles
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Grilles
  • Numéro OmniClass23-17 11 25 15
  • Titre OmniClassRolling Grilles
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors