Publier vos produits
HTL2 ISO, niveleur de quai à lèvre télescopique
Hörmann
Archivé

HTL2 ISO, niveleur de quai à lèvre télescopique

4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
Niveleur de quai à lèvre télescopique isolé HTL2 ISO Hörmann Niveleur de quai hydraulique conforme à la norme EN 1398 Sigle de conformité : CE, EAC, UKCA Avec déclaration environnementale de produits (EPD) selon ISO14025 et EN15804, ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Dimensions (largeur × longueur) : 2000-2250 × 2000-3000 mm Domaines d’utilisation : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, dans le bâtiment
Spécification
  • • Equipement standard au choix - Equipement complémentaire / Option Largeur commandée : • 2000 mm • 2100 mm • 2250 mm Longueur commandée (hauteur de construction) : • 2000 mm ( ? mm) • 2500 mm ( ? mm) • 2750 mm ( ? mm) • 3000 mm ( ? mm) Compensation de niveau du niveleur de quai selon la longueur commandée et le moyen de transport. Conformément à la norme EN 1398, une inclinaison max. de 12,5 % (env. 7°) est autorisée pour tout type de chariot élévateur. Construction : Niveleur de quai résistant au gauchissement, plate-forme avec profilés de renfort sur la face inférieure, système électro-hydraulique avec 2 vérins principaux, cadre autoportant en acier soudé Panneaux isolants de 50 mm d’épaisseur, directement sous la plate-forme et la lèvre, panneau plein sous la lèvre se déplaçant avec celle-ci lors de l’extension. Joints d’étanchéité des rainures verticaux et horizontaux, joints à brosses, joints en toile de bâche. Panneau plein sous la plate-forme : • A l’avant, fermeture affleurante au niveau du niveleur de quai (pour guidage de porte sur le niveleur de quai) - Saillie de 160 mm (pour guidage de porte devant le niveleur de quai) • Capacité de charge : charge nominale de 60 kN selon la norme EN 1398 Note : il est recommandé de limiter le poids total des chariots élévateurs équipés de roues en PU/Vulkollan afin d’éviter les ornières sur la plate-forme : en cas de chariots élévateurs à fourche rétractable : max. 4 t, en cas de chariots élévateurs : max. 6 t. Ces indications n’affectent pas la charge nominale ! Plate-forme en acier antidérapant profilé (tôle larmée S235). Epaisseur de matériau de la plate-forme : 8/10 mm Lèvre en acier antidérapant profilé (tôle larmée S355). Domaines d’application : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, dans le bâtiment
Spécifications techniques
  • Réference unique.3560
  • Famille de produitsDock levellers
  • Groupe de produitsTelescopic lip dock levellers
  • Date de publication2021-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Nom UNSPSCLift stations
  • Code UNSPSC47101533
  • Code Uniclass 2015EF_35_20
  • Description de l'Uniclass 2015Ramps
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Numéro OmniClass23-23 23 17
  • Titre OmniClassLoading Dock Ramps And Bridges