Un garde-corps qui peut être modifié de différentes manières.
Cadre composé de profilés en aluminium extrudé.
Le garde-corps est doublé de verre qui est monté dans des cadres en profilés d'aluminium qui peuvent être placés à l'intérieur ou à l'extérieur du corps.
Le verre feuilleté est utilisé pour répondre aux exigences de sécurité.
Le vitrage peut se terminer à une hauteur de 800 mm au-dessus de la dalle du balcon, ou être remonté jusqu'au surveillant.
Le bord avant plat peut être laissé apparent ou recouvert d'une doublure recouverte, alternativement d'une plaque de bord avant dense.
Le verre peut être choisi clair, opale, coloré ou sérigraphié.
Plusieurs modèles ou tuteurs sont disponibles.
Les profilés peuvent être obtenus anodiques ou thermolaqués dans n'importe quelle couleur.
En standard, le garde-corps est réalisé avec des angles revêtus mais peut également être réalisé en liaison droite.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Suède |