Le système de garde-corps VISION™ est disponible en aluminium et en acier inoxydable. Il est conçu avec des clips en ligne qui soutiennent le panneau de remplissage. Bien que le remplissage standard soit en verre, des remplissages métalliques en acier inoxydable sont disponibles en treillis métallique et perforés, avec de l'acier inoxydable 304 de série ou de l'acier inoxydable 316 en option. L'acrylique et d'autres matériaux de remplissage sur mesure sont également disponibles. Les panneaux de verre ou autres panneaux de remplissage sont maintenus par quatre clips arrondis. Les panneaux de verre sont percés pour les deux clips inférieurs. Le remplissage en verre est disponible en verre monolithique de 9,5 mm (3/8 po) ou en verre feuilleté de 12,7 mm (7/16 po). Des garde-corps en aluminium et en acier inoxydable sont disponibles pour les escaliers ou pour les garde-corps à niveau, en option.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |