Toute hauteur ou avec imposte, intégrée au décor de la cloison… la porte bois se décline de mille et une façons selon vos besoins d’agencement.
Spécification
Dimension(s)
Épaisseur 40 mm
Largeur 830 / 930 mm
Hauteur 2040 mm
Système d'accrochage
Paumelles
Pivots
Système Easy
Option(s)
Simple - Double
Battante - Coulissante
Oculus
Acoustique
30 à 42 dB Rw
29 à 41 dB Rw+c
Revêtement
Prépeint - Stratifié