Publier vos produits
Wall cabinet F020803 Plain White

Wall cabinet F020803 Plain White

Traduit par Google,
Devant uni blanc. - Planche de 1,6 cm revêtue de mélamine soie blanche. - La porte a une bordure en acrylique de couleur assortie. Code NCS indicatif le plus proche : S0500-N. - Approuvé pour le label danois de climat intérieur
Spécification
  • Decor/painted/ veneered open unit with three shelves.
Spécifications techniques
  • Réference unique.19F020803
  • Famille de produitsPlain White
  • Groupe de produitsWall cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)864
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)330
En rapport
  • Matériel principalPanneau MFC
  • Matériel secondairePanneau MFC
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)9.74
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Suède