Publier vos produits
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN
IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN

    IDEALRAIN WALL ELBOW CYLINDRICAL 1/2''CONN

    Coude de mur de joie
    Spécification
    • Coude mural, Coude mural métallique de conception cylindrique et raccord G 1/2 avec anti-retour.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BC808
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitswall elbow
    • Date de publication2021-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)0.31
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Disponibilité de la région

    L'Europe