Publier vos produits
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    Traduit par Google,
    Miroirs de rangement-Miroir de rangement avec miroir grossissant interne.
    Spécification
    • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno. Chiusura delle ante rallentata. Ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso. IP44, Classe I
    Spécifications techniques
    • Réference unique.T3591
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsBathroom Mirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)698.5
    • Largeur (mm)798.5
    • Profondeur (mm)170
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties