Publier vos produits
TONIC DULA FUNTION CISTERN
TONIC DULA FUNTION CISTERN

    TONIC DULA FUNTION CISTERN

    Traduit par Google,
    Réservoir de fonction Tonic dula
    Spécification
    • Tonic push button, dual ash cistern, 6/3lt with bottom inlet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.K4035
    • Famille de produitsTONIC
    • Groupe de produitsSanitary: Toilet Cisterns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)161
    • Largeur (mm)403
    • Profondeur (mm)392
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)13.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011289
    • Nom ETIMToilet closet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Afrique