Publier vos produits
SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS

Traduit par Google,
SOLEA P1 F/PLAQUE CHROME - IS
Spécification
  • Solea P1 flushplate dual flush pneumatic actuation chrome Ideal Standard branded
Spécifications techniques
  • Réference unique.R0133
  • Famille de produitsSolea
  • Groupe de produitsFlushplate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1
  • Largeur (mm)21.5
  • Profondeur (mm)14.5
Liens
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Poids net (Kg)0.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique