Publier vos produits
TONIC II Structure 59,7 cm
TONIC II Structure 59,7 cm
TONIC II Structure 59,7 cm
TONIC II Structure 59,7 cm
TONIC II Structure 59,7 cm
TONIC II Structure 59,7 cm
TONIC II Structure 59,7 cm
TONIC II Structure 59,7 cm

    TONIC II Structure 59,7 cm

    Meuble suspendu. Livré monté 2 types d'installation possible : avec lavabo-plan ou avec plan étagère En panneau de particules, ép. 18 mm hydrofuge (Idropan V-100) S'installe avec ou sans la poignée, vendue séparément. 3 coloris au choix : blanc brillant, chrome ou sable ombré mat Ideal avec les accessoires Softmood, les miroirs Sotmood, Dea ou Tonic S'installe avec : - lavabo-plan 60 cm, réf. K0878.. - plan en verre 60 cm, réf. R4330SA et vasque symétrique réf. K0834.. - plan étagère 60 cm, réf. R4321..
    Spécification
    • Struttura 600 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4358 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 600 mm K0837 - con lavabo d’appoggio simmetrico K0834 (da ordinare a completamento il realtivo Top R4330) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4321). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R4310
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)440
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units

    Disponibilité de la région

    L'Europe