Publier vos produits
TONIC II Structure 99,7 cm
TONIC II Structure 99,7 cm
TONIC II Structure 99,7 cm
TONIC II Structure 99,7 cm
TONIC II Structure 99,7 cm
TONIC II Structure 99,7 cm
TONIC II Structure 99,7 cm
TONIC II Structure 99,7 cm

    TONIC II Structure 99,7 cm

    Meuble suspendu. Livré monté 2 types d'installation possible : avec lavabo-plan ou avec plan étagère En panneau de particules, ép. 18 mm hydrofuge (Idropan V-100) S'installe avec ou sans la poignée, vendue séparément. 3 coloris au choix : blanc brillant, chrome ou sable ombré mat Ideal avec les accessoires Softmood, les miroirs Sotmood, Dea ou Tonic S'installe avec : - lavabo-plan 100 cm, réf. K0872.. - plan en verre 100 cm, réf. R4332SA et vasque symétrique, réf. K0834.. - plan en verre 100 cm, réf. R4336SA et vasque asymétrique, réf. K0833.. - plan étagère 100 cm, réf. R4323..
    Spécification
    • Struttura 1000 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4360 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 1000 mm K0862 - con lavabo d’appoggio asimmetrico K0833 o simmetrico K0834 (da ordinare a completamento i realtivi Top R4336 e R4332) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4323). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R4312
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)997
    • Profondeur (mm)440
    Liens
    En rapport
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units