Publier vos produits
TONIC II Plan étagère 50 cm
TONIC II Plan étagère 50 cm

    TONIC II Plan étagère 50 cm

    Panneau de particules 12 mm hydrofuge (Idropan V-100) Plan à poser sur la structure de 50 cm pour créer une étagère tout en élégance Peut aussi être utilisé pour une installation avec vasque : l'installateur fait lui-même le trou adapté pour une totale fexibilité. Idéal pour l'hôtellerie ! Ideal avec les accessoires Softmood, les miroirs Sotmood, Dea ou Tonic S'installe avec : structure 50 cm, réf. R4309..
    Spécification
    • TONIC II WORKTOP 500 GLS LGY BSN ST SHLF
    Spécifications techniques
    • Réference unique.R4320
    • Famille de produitsTONIC II
    • Groupe de produitsFurniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)502
    • Profondeur (mm)364
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units