Publier vos produits
MAGNUM FRONTAL RG 140 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 140 RECT GLOSSY BRILL

    MAGNUM FRONTAL RG 140 RECT GLOSSY BRILL

    Traduit par Google,

    Cabine de douche d'angle Magnum PSC+L 1400 mm, version droite, 1 porte coulissante, 1 panneau fixe, verre Clean 8 mm, Ideal Clean, finition argentée

    Spécification
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1400 mm,Right Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T9662
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2004
    • Largeur (mm)1410
    • Profondeur (mm)91.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)57
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers