Publier vos produits
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND IC BRT SILV

    KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND IC BRT SILV

    Traduit par Google,

    Porte coulissante Kubo PSC 1050 mm, 1 porte coulissante, 1 panneau fixe, réversible, verre de sécurité transparent 6 mm, revêtement Ideal Clean, finition argentée

    Spécification
    • Kubo PSC Sliding Door 1050 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T7330
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1953
    • Largeur (mm)1070
    • Profondeur (mm)72.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText