Publier vos produits
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL
KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    KUBO 2SLIDER DOOR 150 UNHAND IC BRT/SIL

    3.4 sur 5 étoiles3.4(14 Avis)
    Traduit par Google,

    Kubo PSC 2 Porte Coulissante 1500 mm, 2 Portes Coulissantes, 2 Panneaux Fixes, Réversible, Verre de Sécurité Transparent 6 mm, Revêtement Ideal Clean, Finition Argent

    Spécification
    • Kubo PSC 2 Sliding Door 1500 mm with 2 Sliding Door, 2 Fixed Panels, Reversible, Clear 6 mm Safety Glass and  Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T7341
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1953
    • Largeur (mm)1520
    • Profondeur (mm)72.5
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Poids net (Kg)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers