Publier vos produits
Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)
INVITA

Base cabinet for sink 60 cm Athena (KU12-060)

Traduit par Google,
Porte Athéna Blanche. - Plat à bord légèrement arrondi, rayon 2 mm. - MDF 19 mm. - Couleur NCS S 0500-N, durcie aux UV. - Approuvé pour le label danois de climat intérieur
Spécification
  • Sink cabinet with metal rail. Possible to choose waste bins as accessories.
Spécifications techniques
  • Réference unique.287-091-KU12-060
  • Famille de produitsAthena
  • Groupe de produitsCorner base
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)704
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)565
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Matériel secondairePanneau MFC
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)22.729
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings