Publier vos produits
Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)
INVITA

Corner base cabinet 100 cm Alba (KU14-110)

Traduit par Google,
Porte Alba Blanche. - Porte plate avec bord légèrement arrondi. - Panneau de particules de 16 mm recouvert de mélaminé blanc satiné. - Couleur la plus proche NCS S 0500-N - Approuvé pour le label danois de climat intérieur
Spécification
  • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 50cm door
Spécifications techniques
  • Réference unique.720-091-KU14-110
  • Famille de produitsAlba
  • Groupe de produitsCorner base cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)704
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)565
En rapport
  • Matériel principalMélamine
  • Matériel secondairePanneau MFC
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)36.3
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings