Publier vos produits
CLIMA
IRSAP

CLIMA

Traduit par Google,

Systèmes de climatisation et de ventilation avec récupération de chaleur

L'unité CLIMA est conçue pour les applications de climatisation et comporte une entrée d'air primaire et une entrée d'air recyclé provenant des espaces intérieurs. Elle peut être installée au plafond ou au mur.

L'unité CLIMA est disponible en différentes tailles :

  • CLIMA 2 - Puissance frigorifique jusqu'à 2,3 kW et puissance calorifique jusqu'à 2,5 kW
  • CLIMA 3 - Puissance frigorifique jusqu'à 3,3 kW et puissance calorifique jusqu'à 3,8 kW
  • CLIMA 4 - Puissance frigorifique jusqu'à 4,0 kW et puissance calorifique jusqu'à 4,4 kW
  • CLIMA 6 - Puissance frigorifique jusqu'à 5,1 kW et puissance calorifique jusqu'à 5,6 kW

Les principales caractéristiques du climatiseur sont :

• Débit d'air nominal de 350 à 1000 m³/h, avec une pression statique externe disponible de 100 Pa
• faibles niveaux de bruit
• faible consommation d'énergie
• dimensions compactes
• Accès facile pour l'inspection et l'entretien
• installation verticale et horizontale
• Système de régulation monozone avec modulation du ventilateur, ou système de régulation multizone avec modulation à la fois du ventilateur et des registres de zone

Spécification
  • STRUCTURE
    Self-supporting galvanized sheet metal structure with internal closed-cell acoustic and thermal insulation. Designed for installation inside buildings, CLIMA units are equipped with metal brackets for ceiling mounting, but they can also be installed on the wall thanks to a double ABS condensate drain tray for condensate collection and discharge.

    VENTILATION
    Forward-curved centrifugal recirculation fan with electronic control and double inlet. Low-speed fan. Motorized shut-off damper on the recirculation air circuit.

    FILTRATION
    Flat Coarse filter according to ISO 16890 (G4 EN 779) on the recirculation air circuit.

    AIR TREATMENT
    2-row copper-aluminium water-to-air heat exchange coil with a large frontal surface area, designed to provide high heat exchange capacity with low air velocity and minimal pressure drops. Standard hydraulic connections are located on the left-hand side, when viewing the unit from above in the direction of the airflow.

    CONTROL
    On-board electrical panel mounted on the left-hand side of the unit, complete with electronic control board and terminal block for electrical connections.
    Microprocessor with integrated control software for full system management: fan speed modulation according to the difference between the measured and set temperatures, management of the recirculation damper, and control of the coil water valve.

Spécifications techniques
  • Réference unique.clima
  • Famille de produitsIRSAP air
  • Groupe de produitsEasyClima
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)680
  • Largeur (mm)843
  • Profondeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Matériel secondairePC/ABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)28
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie