Publier vos produits
ISOPAN Isofire Wall
ISOPAN Isofire Wall
    Isopan
    Archivé

    ISOPAN Isofire Wall

    Mineral wool sandwich panel for walls, with double metal coating. micro-ribbed finishing and exposed fixing. UTILIZATION Isofire Wall is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities. It has a groove with a male-female joint and exposed fixing. The mineral wool insulation makes it fire resistant. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Mineral wool insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Isofire_Wall
    • Famille de produitsWall Panel
    • Groupe de produitsExposed fixing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-02
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaine minérale
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615