Publier vos produits
CI554MN Brass-Rod Manifolds
IVAR

CI554MN Brass-Rod Manifolds

Traduit par Google,

Les collecteurs de barres sont usinés et subissent un traitement thermique de détente après usinage, ils sont assemblés avec des processus automatisés et testés individuellement. Une série complète de tailles, de variantes et d'accessoires est disponible pour contrôler les voies individuelles. Ils peuvent également être achetés pré-montés sur des supports standard ou abaissés dans des kits de livraison/retour. De nombreux accessoires permettent de répondre aux principales exigences de l'installation et de compléter le collecteur avec tous les composants nécessaires au fonctionnement optimal de l'installation : vannes à boisseau sphérique, vannes d'arrêt, purgeurs d'air, robinets de charge-décharge, vannes de by-pass , caissons d'habitation et isolation individuelle.

Spécification
  • Return manifold with manually operated isolation valves and EUROK connections. Manifolds can be used as return manifolds only. The body is made of brass CW617N. Nickel-plated outer finished or yellow outer finished. Gaskets and O-rings: Peroxide EPDM. Maximum fluid temperature: 120°C. Maximum operating pressure: 10 bar.  Main connections: G 1"F or G 1"1/4F. Secondary connections: EUROK. Sizes available: from 1 to 13 ways.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CI554MN_Brass-Rod_manifolds
  • Famille de produitsManifolds
  • Groupe de produitsBrass-rod manifolds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCÉlément de Débit de Distribution
  • Code ETIMEG000002
  • Nom ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING