Publier vos produits
Janisol C4 EI60/EI90 porte coupe-feu, à vantail unique - vers l'extérieur
Janisol C4 EI60/EI90 porte coupe-feu, à vantail unique - vers l'extérieur
Janisol C4 EI60/EI90 porte coupe-feu, à vantail unique - vers l'extérieur
    Jansen AG
    Archivé

    Janisol C4 EI60/EI90 porte coupe-feu, à vantail unique - vers l'extérieur

    Jansen a su exploiter les avantages de la céramique. Le résultat : des profilés coupe-feu associant de façon optimale la stabilité avec les propriétés coupe-feu les plus sévères. La masse de remplissage coupe-feu innovante permet d'atteindre des classes de résistance au feu jusqu'à EI90, avec une profondeur de construction de seulement 70 mm. Les ferrures, serrures et accessoires peuvent être intégrés très facilement dans les profilés.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.janisol_c4_ei_60_single-leaf_outward_opening
    • Famille de produitsSystèmes en acier protection incendie et pare-fumée
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-02-29
    • Numéro d'édition5
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titre OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION