Publier vos produits
Tommy Upholstered Chair - Sled Base
JasonL

Tommy Upholstered Chair - Sled Base

Traduit par Google,

Je suis le fauteuil Tommy Tub Chair Fabric - Sled Base, votre choix idéal pour le confort et le professionnalisme dans divers contextes.

Grâce à mon assise entièrement recouverte de tissu et à ma structure métallique robuste, je vous garantis une robustesse et une fiabilité exceptionnelles, même en cas d'utilisation intensive. Mes larges accoudoirs et mon dossier généreux assurent un soutien et un confort optimaux, rendant chaque séance agréable.

Parfait pour les environnements professionnels et commerciaux très fréquentés comme les bureaux, les salons et les écoles, je m'intègre parfaitement dans n'importe quel espace en toute simplicité.

Disponible en trois coloris et avec plusieurs configurations de pieds, je réponds à toutes les préférences esthétiques. Ma capacité de charge est de 120 kg et je bénéficie d'une garantie de 10 ans, pour une satisfaction durable. Adapté à une utilisation en intérieur, je suis là pour sublimer votre expérience d'assise.

Spécification
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 840

    Width (mm) 560

    Depth (mm) 570

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 120

    Product weight (kg) 10

    Back height (mm) 430

    Back width (mm) 550

    Seat height (mm) 460

    Seat width (mm) 480

    Seat depth (mm) 450

    Seat material Fabric fully upholstered

    Leg/frame finish White, black

    Frame material Steel powdercoated leg

    Seat foam Medium density foam

    Use (8 + hours a day for all) Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.tommy-upholstered-chair-sled-base
  • Famille de produitsOffice Chairs
  • Groupe de produitsTommy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireMétal
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau

Disponibilité de la région

Océanie
Australie