Publier vos produits
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer

    VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer

    Traduit par Google,

    Sub-compact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer - VT4883

    Caisson de basses cardioïde double 12" sous-compact
    Le VT4883 Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer Line Array Element est une extension basse fréquence complémentaire pour le boîtier 3 voies sous-compact VT4886. Conçu pour fournir un renforcement sonore de haute qualité des basses fréquences pour une grande variété de musique live et A/ V prennent en charge les applications, les utilisations typiques incluent les concerts audio et les présentations multimédias de tous types.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Composants de technologie avancée : Differential Drive®, technologie, doubles aimants en néodyme, double bobine mobile, Direct Cooled™
    • Reverse-arrayable pour la mise en œuvre de configurations de subwoofer cardioïde à gradient
    • Les matériaux en bois d'ingénierie JBL PlyMax® offrent un boîtier rigide mais léger
    • Finition extérieure DuraFlex™ robuste ; composants résistants aux intempéries
    • Système de suspension SAFE™ breveté et intégré avec des alliages de première qualité traités thermiquement


    Spécifications techniques
    • Réference unique.VT4883-Subcompact-Dual-12-Cardioid-Arrayable-Subwoofer
    • Famille de produitsTour Sound
    • Groupe de produitsVerTec Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers