L'isolant pour murs-rideaux Johns Manville MinWool offre une résistance au feu et des performances thermiques supérieures aux systèmes d'allèges de murs-rideaux en verre, en métal et en maçonnerie. Les panneaux semi-rigides en laine minérale peuvent être placés entre ou sur les éléments de charpente et sont disponibles sans revêtement ou avec un pare-vapeur recouvert d'une feuille d'aluminium. Fabriqué à partir de fibres inorganiques dérivées du basalte, ce produit est durable, indéformable et résistant aux moisissures.
Le panneau mural MinWool est proposé en deux densités : Curtainwall 40 (4,0 pcf) et Curtainwall 80 (8,0 pcf), afin de répondre à diverses applications de panneaux coupe-feu et de résistance à la compression. Ce produit possède un point de fusion supérieur à 1 100 °C (2 000 °F). Les versions non revêtues présentent une propagation de flamme et un dégagement de fumée nuls, tandis que les versions revêtues répondent aux normes FS 25 / SD 50 ou supérieures. Conforme aux normes ASTM C612 types 1 à 4, il est largement utilisé pour la réalisation de systèmes de confinement d’incendie périmétriques et de panneaux coupe-feu.