L'isolant thermique et acoustique en fibre de verre sans pare-vapeur et sans formaldéhyde de Johns Manville offre une valeur R jusqu'à R-49 et est disponible en panneaux prédécoupés adaptés aux cavités murales standard à ossature bois et acier, ou en rouleaux pour une installation sur mesure dans toutes les dimensions de cavité. Composé de longues fibres de verre résistantes liées par un liant biosourcé, ce produit ne dégage pas de formaldéhyde dans l'air intérieur et est certifié GREENGUARD Gold, contribuant ainsi à une meilleure qualité de l'air intérieur et à l'obtention de crédits LEED.
Conçue pour les murs, les sols et les plafonds, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation, la laine de verre sans pare-vapeur JM réduit la transmission du bruit à travers les assemblages extérieurs et intérieurs tout en limitant les transferts de chaleur. Composée de verre inorganique, elle est imputrescible, résistante aux moisissures et à la détérioration, et non corrosive pour les tuyaux, les câbles et les montants métalliques. Son contenu recyclé certifié SCS en fait un choix durable, conforme aux normes en vigueur en matière de performance thermique et acoustique.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |