Publier vos produits
Porte d'entrée EFFIGIE85 Collection Surface
Porte d'entrée EFFIGIE85 Collection Surface
    K.LINE

    Porte d'entrée EFFIGIE85 Collection Surface

    Porte d'entrée kline à rupture de pont thermique complète (dormant, ouvrant et seuil).
    Dormant assemblé à coupes d'onglets.
    Joint d'étanchéité périphérique.
    Rejet d'eau invisible
    Seuil réduit de 20 mm sans encastrement conforme à la norme handicapé.
    Paumelles réglables tri-dimensionnelles avec caches métalliques
    Serrure à relevage 5 points de série : 2 pannetons, 2 crochets, 1 pêne.
    Barillet de sécurité de série, avec fonction débrayable, système anti crochetage, carte d’identification et 5 clefs plates réversibles marquées K-LINE.
    Ouvrant monobloc de 85 mm d'épaisseur.
    - Tôle alu extérieure de 2,5 mm et 2 mm intérieur
    - Âme isolante haute densité de 81 mm.
    Triple vitrage feuilleté dépoli (selon les modèles).

    Spécification
    • Bicoloration (blanc à l'intérieur/couleur à l'extérieur) ou monocoloration.
      Une multitude d'accessoires : poignées, barres de tirage et caches paumelles.
      Serrure automatique, manoeuvre à clé, serrure motorisée pour ouverture à distance.
      Barillet de haute sécurité ou barillet avec bouton intérieur, barillet centre ouvrant.
      18 semi-fixes au choix.
      Entrebâilleur.
      Plinthe encastré en alu brossé.
      Cache cylindre affleurant
      Mirroir intérieur toute hauteur bordé de joncs en alu poli brillant

      ADAPTATIONS POSSIBLES :
      NEUF
      - Doublage de 80, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 180 et 200 mm.
      RÉNOVATION
      - Pose en applique avec bouchons ou clips d'habillage intérieur,
      - Pose par vérins de réglage,
      - Pose en tunnel.
      MULTI-SUPPORTS 
      - Brique Monomur.
      - Elargisseur de tapée sur dormant neuf.
      - Ossature bois.
      - Isolation Thermique par l'Extérieur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.klpl1-eff
    • Famille de produitsPorte d'entrée monobloc
    • Groupe de produitsKL-PM et PL
    • Date de publication2021-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Espagne
    France
    Portugal