Publier vos produits
Ash Skagen
Kährs

Ash Skagen

Traduit par Google,
La finition blanche de ce sol en frêne à 3 frises de la collection Sand met en valeur les variations naturelles du grain, ce qui donne une expression vivante et intemporelle. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N18AK0VKW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.ashskagen584866
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsSand Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalFrêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring