Publier vos produits
Walnut Rain
Kährs

Walnut Rain

Traduit par Google,
Les teintes brun café de ce plancher à 2 frises en noyer de la collection Lodge mettent en valeur les variations de couleur blonde des planches. Les nœuds naturels ajoutent de la profondeur et du caractère au sol, ce qui donne une expression classique et intemporelle.
Spécification
  • Kährs 7 mm Oil 372085VAF0KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.walnutrain586433
  • Famille de produitsKährs Linnea
  • Groupe de produitsLodge Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)1225
  • Profondeur (mm)193
En rapport
  • Matériel principalNoyer
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring