Publier vos produits
Oak Nouveau Charcoal
Kährs

Oak Nouveau Charcoal

Traduit par Google,
Les pigments noirs d'encre que l'on trouve dans ce parquet en chêne à 2 frises de la collection Classic Nouveau accentuent magnifiquement les nuances de chocolat amer, ce qui donne une expression sophistiquée et polyvalente. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 152N7AEKA0KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaknouveaucharcoal585106
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsClassic Nouveau Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)