Publier vos produits
GP110/55C Foyer à gaz – Modèle en coin
GP110/55C Foyer à gaz – Modèle en coin
GP110/55C Foyer à gaz – Modèle en coin

    GP110/55C Foyer à gaz – Modèle en coin

    Kalfire GP110/55C
    Le Kalfire GP110/55C est un foyer d’angle à gaz fermé. Les dimensions ou le style de votre intérieur ne représentent aucun obstacle : nos foyers fermés s’intègrent harmonieusement dans tous les espaces. Conçus avec une exigence absolue, nos modèles ne font jamais de compromis sur la qualité ni sur le design.

    Technologie du brûleur
    Brûleur Prestige (série GP de Kalfire)
    Le brûleur Prestige breveté est directement intégré dans des bûches en céramique ultra-réalistes, disposées en forme de pyramide. Cette conception unique crée de hautes flammes vives semblant jaillir directement des bûches, offrant ainsi une impression inégalée de véritable feu de bois.

    Type de modèle
    Modèle d’angle
    Nos foyers d’angle offrent une vue sur les flammes depuis deux perspectives différentes. Les modèles d’angle Kalfire sont disponibles en plusieurs largeurs et hauteurs. Vous pouvez en outre choisir une orientation du vitrage à gauche ou à droite. Il est également possible de personnaliser l’intérieur avec une finition plate, un habillage en verre céramique ou un design exclusif. Ces options sont également disponibles pour d’autres modèles de la collection Kalfire.

    Fonctions & Options
    - Fonction hybride
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - Interface iMatch
    - Intégration domotique

    Spécification
    • Informations sur le produit
      Caractéristiques principales et spécifications techniques qui définissent les performances, la sécurité et la flexibilité de ce modèle.

      • Brûleur Prestige
      • Télécommande iMatch
      • Plusieurs finitions intérieures disponibles
      • Certification CE
      • Classe énergétique : A
      • Rendement : 82 %
      • Puissance : 6,0 - 8,8 kW
      • Compatible gaz naturel et (bio)propane

      Intérieur
      La finition intérieure peut être adaptée au style et à l’ambiance de votre espace.

      • Version plate
      • Verre céramique noir
      • Design exclusif
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gp110-55c-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsCorner fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1140
    • Largeur (mm)1266
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace