Kalfire GP70/55S
Le Kalfire GP70/55S est un foyer à gaz fermé équipé du brûleur breveté Prestige, conçu pour allier efficacité, élégance et une expérience de flamme d’un réalisme saisissant. Quelle que soit la taille ou le style de votre intérieur, ce modèle à trois faces s’intègre harmonieusement et devient un élément de design remarquable.
Design & Intérieur
En tant que modèle à trois faces, le GP70/55S est entouré de verre sur trois côtés, offrant une vue large et dégagée sur les flammes. Son design épuré, sans cadre, place le feu au centre de l’attention et le rend visible depuis presque toutes les positions de la pièce. L’intérieur peut être personnalisé avec différentes finitions : version plate, verre céramique noir ou design exclusif.
Technologie du brûleur
Le brûleur Prestige breveté est directement intégré dans des bûches en céramique ultra-réalistes, disposées en pyramide. Cette conception unique génère de hautes flammes vives semblant jaillir directement des bûches, créant ainsi une impression inégalée de véritable feu de bois, tout en préservant une excellente efficacité énergétique.
Type de modèle
Modèle à trois faces
Le vitrage sans cadre entoure le feu sur trois côtés, offrant une vue panoramique et faisant de ce foyer une véritable pièce maîtresse dans tout intérieur.
Caractéristiques & Options
- Fonction hybride (lit incandescent LED pour une ambiance supplémentaire)
- Natural Spark Generator (NSG) pour de véritables étincelles au-dessus des flammes
- Verre antireflet pour un effet de foyer ouvert et naturel
- Télécommande iMatch et commande via application smartphone
- Intégration aux systèmes domotiques
Expérience
Grâce à son brûleur Prestige innovant et à ses options personnalisables, le Kalfire GP70/55S offre une expérience de flamme authentique et sur mesure. Des hautes flammes réalistes aux étincelles et braises incandescentes, ce modèle allie technologie de pointe et atmosphère chaleureuse.