Publier vos produits
Débitmètre. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Débitmètre. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Débitmètre. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Débitmètre. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
Débitmètre. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).
    Kamstrup

    Débitmètre. ULTRAFLOW® 54, qp 400 m³/h, DN250 x 600 mm (FECR).

    3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
    Les compteurs d'énergie thermique (calories et frigories) de Kamstrup reposent sur une compréhension approfondie des défis auxquels sont confrontés les clients. Plusieurs décennies consacrées au développement d’une technologie à ultrasons innovante et d’une conception évolutive ont donné naissance à des compteurs de haute qualité pourvus de fonctionnalités faciles d’emploi et offrant une précision et une fiabilité inégalées. Kamstrup est un fournisseur mondial de premier plan de compteurs intelligents d’eau et d’énergie . Chez Kamstrup, nous définissons le succès par les progrès que nous engendrons pour autrui. En créant des méthodes de travail plus efficaces, notre technologie et notre expertise de haut niveau ont constitué un vecteur de changement pour de nombreux marchés et sociétés, et ce depuis la fondation de l’entreprise au Danemark en 1946 par Olaf Kamstrup.
    Spécification
    • L’ULTRAFLOW® 54 DN150-300 est un débitmètre statique qui repose sur le principe de mesure par ultrasons. Il est utilisé principalement comme débitmètre volumétrique pour les compteurs d’énergie tels que le MULTICAL®. L’ULTRAFLOW® 54 DN150-300 a été conçu pour les installations de chauffage et de climatisation utilisant l’eau comme fluide caloporteur. L’ULTRAFLOW® 54 utilise des techniques de mesure par ultrasons et la technologie des microprocesseurs. Tous les circuits de calcul et de mesure sont réunis sur une carte de circuit imprimé unique, offrant ainsi une conception compacte et rationnelle, doublée d’un niveau de précision et de fiabilité exceptionnel.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.65-5-FECR-XXX
    • Famille de produitsHeat/Cooling meters
    • Groupe de produitsULTRAFLOW® 54
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)425
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)425
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)79
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCSegment de Débit

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord