Kanlux MORO N est un luminaire encastré dans le sol durable avec une source lumineuse remplaçable avec culot GU10 (max.20W). Vous pouvez l'utiliser avec succès pour éclairer les allées, les allées, les trottoirs ou les plantes du jardin. Il est fabriqué avec des matériaux de la meilleure qualité grâce auxquels il peut résister à une pression jusqu'à 2 tonnes. Ses avantages supplémentaires sont un indice d'étanchéité élevé (IP67) et une résistance (IK08) aux dommages mécaniques.