Publier vos produits
KANTI V2LED 18W-NW-W downlight
KANTI V2LED 18W-NW-W downlight
    Kanlux

    KANTI V2LED 18W-NW-W downlight

    Traduit par Google,
    Kanlux KANTI V2 LED est un luminaire de façade carré caractérisé par une combinaison harmonieuse de technologie moderne avec un look attrayant et moderne. Il se distingue par une efficacité énergétique élevée avec d'excellents paramètres de lumière maintenus. Kanlux KANTI V2 LED est parfait pour éclairer les intérieurs résidentiels et les bureaux.
    Spécification
    • Downlight fitting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.28951
    • Famille de produitsKANTI V2LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)35
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.544
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers