Publier vos produits
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
INVO TR 107-O-GR luminaire
    Kanlux

    INVO TR 107-O-GR luminaire

    Traduit par Google,
    Kanlux INVO TR est une série de luminaires architecturaux avec une source lumineuse GU10 remplaçable. Les poteaux extérieurs et est une série de luminaires architecturaux extérieurs offrent une répartition très efficace de la lumière dans le jardin et l'éclairage des allées, des chemins ou des voies de promenade. Chaque luminaire dispose d'un espace pour 3 sources lumineuses.
    Spécification
    • Architectural lighting with replaceable source of light
    Spécifications techniques
    • Réference unique.29177
    • Famille de produitsINVO TR
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1070
    • Largeur (mm)220
    • Profondeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur