Publier vos produits
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
    Kanlux

    TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting

    Traduit par Google,
    Kanlux TP STRONG est un luminaire hermétique à usage spécial. L'étanchéité IP65, la résistance mécanique IK08 et l'efficacité lumineuse de 135 lm/W sont les principaux atouts de ce luminaire. De plus, il a un angle de distribution de la lumière de X125⁰/Y110⁰. Les paramètres parlent d'eux-mêmes, mais nous accordons également une garantie de 5 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.33170
    • Famille de produitsTP STRONG
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)63
    • Largeur (mm)72
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers