Publier vos produits
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
GRIBLO 7 GR light fitting
    Kanlux

    GRIBLO 7 GR light fitting

    Traduit par Google,
    Le nouveau Kanlux GRIBLO est le modèle 7 GR, destiné au rétroéclairage des petits arbres, arbustes, rocailles ou petite architecture du jardin. Kanlux GRIBLO 7 GR est l'un des rares luminaires du marché équipé d'un câble d'alimentation terminé par une fiche, ce qui est non seulement pratique pour l'utilisateur mais également conforme à la dernière norme en matière de luminaires de jardin portables. La fixation au sol est très simple grâce à un « piquet » enfoncé dans le sol. Une source de lumière remplaçable et une résistance à l’eau IP65 sont ses atouts supplémentaires.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36432
    • Famille de produitsGRIBLO LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.551
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code ETIMEC000301
    • Nom ETIMLuminaire bollard