Publier vos produits
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
    Kanlux

    PEVO 50 GR garden light

    Traduit par Google,
    Kanlux PEVO est un éclairage extérieur avec une construction stable et solide. Ces luminaires sont idéaux pour les jardins à végétation basse. Ils ont été conçus pour les zones de promenade, les ruelles et les espaces verts à côté des immeubles d'habitation. Les poteaux et les luminaires muraux Kanlux PEVO produisent un effet lumineux intéressant et discret. Les luminaires sont adaptés aux sources lumineuses remplaçables avec un culot GX53, grâce à leur utilisation, le luminaire acquiert un caractère unique et ressemble à une source intégrée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.36551
    • Famille de produitsPEVO
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.82
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code ETIMEC000301
    • Nom ETIMLuminaire bollard