Kanlux BLINGO LED v2 sont des panneaux de rétroéclairage. Ils sont équipés d'une boîte de jonction avec connecteur rapide, qui permet le raccordement traversant des panneaux et accélère leur installation. Dans les nouveaux modèles des célèbres panneaux Kanlux BLINGO LED v2, nous avons introduit une alimentation intégrée, grâce à laquelle nous pouvons les placer dans un cadre Kanlux ADTR approprié et effectuer le montage en surface des panneaux. Les panneaux BLINGO LED v2 ont un cadre rainuré et une efficacité lumineuse supérieure à leurs versions précédentes (Kanlux BLINGO LED).
Spécification
Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO U34W 4080 120N 120cmx30cm 4080lm 120lm/W barwa biała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5