Publier vos produits
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
IPER LED 35W-NW-O ceiling light
    Kanlux

    IPER LED 35W-NW-O ceiling light

    Traduit par Google,
    Le plafonnier LED Kanlux IPER présente de nombreux avantages qui affectent sa qualité. Garantie 5 ans, durabilité 50 000 heures, efficacité lumineuse élevée de 120 lm/W - ce ne sont là que quelques-uns d'entre eux. Les plafonniers LED Kanlux IPER sont basés sur des composants de fabricants renommés, tels que les LED Samsung 2835. De plus, ces lampes se caractérisent par une résistance exceptionnelle à la pénétration de l'eau et de la poussière IP65 et la plus haute résistance mécanique IK10 (« anti-vandalisme »), grâce à laquelle vous pouvez utiliser ce plafonnier dans tous les endroits possibles à l'intérieur et à l'extérieur. Pour l'adapter à chaque situation et lieu, vous avez le choix entre : deux formes de luminaires, quatre puissances et la possibilité de choisir des luminaires avec détecteur de mouvement à micro-ondes (modèles SE).
    Spécification
    • Plafoniera LED IPER LED 35W-NW-O okrągła Ø35 4200lm 120lm/W barwa biała IP65 IK10 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.37293
    • Famille de produitsIPER LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.38
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie