Publier vos produits
KESSEL-Basement drain Drehfix DN100, Cover and slotted grating, Type 5

KESSEL-Basement drain Drehfix DN100, Cover and slotted grating, Type 5

Traduit par Google,
Siphon de cave KESSEL Drehfix, DN 100 taille 2 Sortie latérale avec une pente de 2,5 degrés Débit d'évacuation 1,8 l/s Avec double clapet anti-retour amovible. Avec siphon intégré et panier à boues. Grille / plaque de recouvrement en plastique à fentes, classe de charge 300 kg. Un rabat à fermeture automatique et un levier de fermeture manuelle du rabat. Réglage du niveau par l'utilisation de la section supérieure taille 2, n° de commande 32200 DIN 1997/19599 Symbole de contrôle PA-I 3089
Spécifications techniques
  • Réference unique.27300
  • Famille de produitsBasement drain with backwater flaps
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie